Julkaise tuotteesi
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table

    Egg™ Table

    The Egg™ table was designed by Arne Jacobsen in 1952 to complement his Ant™ chair. The elliptical design today makes for an informal dining setting or elegant home office desk thanks to its beautifully versatile form and expertly crafted materials.
    Tekniset tiedot
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteegg-table
    • TuoteperheTables
    • TuoteryhmäEgg™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)840
    • Syvyys (mm)1150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Latvia
    • Nettopaino (kg)15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät