Julkaise tuotteesi
Join™ FH61 Table

Join™ FH61 Table

4.4 / 5 tähteä4.4(10 arvostelua)
The Join™ coffee table series comes in 3 shapes. The table top is made of solid wood in 2 finishes: Oak with clear lacquer and black coloured oak. The base consists of four legs in black powder coated steel. The Join™ coffee table by Fritz Hansen, was launched in 2014. The table is available in oval and round shapes with a solid oak table top and black powder coated steel legs.
Tekniset tiedot
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 50 cm / 19.7 " • Nominal Width: 130 cm / 51.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFH61
  • TuoteperheTables
  • TuoteryhmäJoin™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)370
  • Leveys (mm)1300
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products