Julkaise tuotteesi
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
The Fri™ and Ro™ footstool adapt the design of the chairs - open, soft and simplicity in itself. It proves to be both suitable as footstool for the Ro™ and Fri™ and extra seating by the coffee table.
Tekniset tiedot
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteJH12_JH15
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäFri™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)490
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
  • Toissijainen materiaaliTammi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products