Julkaise tuotteesi
Favn™ Sofa

Favn™ Sofa

Derived from the Danish term for ’embrace’, the Favn™ sofa is a design collaboration between designer Jaime Hayon and Fritz Hansen. Its open and rounded curves are intended to appeal and invite – the perfect setting for relaxation, work and everything in-between.
Tekniset tiedot
  • Features: Choice of different textiles on back and cushions. Soft, curvy lines. Finish: Fully upholstred textile. Satin polished aluminum. Material: Seat: Textile. Base: Satin polished aluminum. Meassurements: Height: 88cm/ 34.6" Width: 221cm/ 87" Depth: 93cm/ 36.6" Seat height: 42cm/ 16.5" Warranty: standard 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteJH3
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäFavn™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)880
  • Leveys (mm)2210
  • Syvyys (mm)930
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products