Julkaise tuotteesi
N01™ N01 Chair

N01™ N01 Chair

4.5 / 5 tähteä4.5(15 arvostelua)
Solid wood dining chair designed by nendo in collaboration with Fritz Hansen The N01™ chair is designed by nendo and is made of solid wood. The chair is available in solid beech and solid oak natural laqcuered and solid black laqcuered oak.
Tekniset tiedot
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteN01
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäN01™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)770
  • Leveys (mm)620
  • Syvyys (mm)490
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products