Julkaise tuotteesi
Planner™ MC350 Table

Planner™ MC350 Table

4.6 / 5 tähteä4.6(10 arvostelua)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
Tekniset tiedot
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePlanner-MC350
  • TuoteperheTables
  • TuoteryhmäPlanner™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliMarmori
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products