Julkaise tuotteesi
Selandia Table 180

Selandia Table 180

The Selandia series is known for its signature slight curves and elegant Nordic look with subtle French references that hint at long summer nights in the open air. Expressing natural elegance, the solid and spacious Selandia Table is the essence of practicality meets beauty. Curved crossover legs support the stadium-formed and slatted table top which is easily extendable with either one or two extension leaves. A hole in the centre allows for an umbrella over the table. A beautiful brass plate covers the umbrella hole when not in use. Designed in collaboration with wood-passionate Danish designer, Mogens Holmriis.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSelandia-Table-180
  • TuoteperheOutdoor Tables
  • TuoteryhmäSelandia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)73
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTiikki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Nettopaino (kg)38.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products