Julkaise tuotteesi
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
    Gala
    Arkistoitu

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Manufactured in acrylic resin, a resistant and long-life material. The 3 cm high Base Surface shower trays, with an optional recessed installation, provide a sensation of integration within the bathroom. The textured finish confers an anti-slip attribute. The design of the Base Surface shower tray eases the continuous drainage of water.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite63960XX
    • TuoteperheBase Surface
    • TuoteryhmäShower tray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStonex
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503