Julkaise tuotteesi
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
    Gala
    Arkistoitu

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex. It allows the recessed installation of the shower tray. Its grid has a special design to drain away the water from the shower tray.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite63968XX
    • TuoteperheBase Surface
    • TuoteryhmäShower tray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStonex
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503