Julkaise tuotteesi
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
    Gala
    Arkistoitu

    Base Surface Rectangular shower tray 1400x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    The Base Surface shower tray, manufactured in acrylic resin, is ideal to create a shower space replacing the bath, as it does not need any installation work.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite63969XX
    • TuoteperheBase Surface
    • TuoteryhmäShower tray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStonex
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503