Julkaise tuotteesi
Walk-in fixed front 700
Walk-in fixed front 700
    Gala
    Arkistoitu

    Walk-in fixed front 700

    Fixed front 700 mm.

    Enclosure within the Walk-in N range with fixed front. Maximum comfort for your shower.

    See available shower trays.

    Tekniset tiedot
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite8926000
    • TuoteperheWalk-in
    • TuoteryhmäEnclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings