Julkaise tuotteesi
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
    Gala
    Arkistoitu

    Sidney BASE / 250x400

    Sidney BASE / 250x400.
    Floor Tiles.

    Colour: 251 Brown.

    Finish: Satin.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTZ9T48XXX
    • TuoteperheSidney
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusObjekti