Julkaise tuotteesi
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)

    GCP Applied Technologies’ (“GCP”) BITUTHENE® 4000 system combines a robust, flexible, pre-formed membrane made of a high performance, cross laminated, HDPE carrier film with a tacky, self-adhesive rubberized asphalt compound and BITUTHENE® 4000 surface conditioner.

    BITUTHENE® 4000 surface conditioner is water-based primer that is specifically formulated to promote adhesion by binding dust and concrete efflorescence to help provide a suitable surface for the BITUTHENE® 4000 waterproofing membrane. For convenience, BITUTHENE® 4000 surface conditioner is packaged inside each roll of BITUTHENE® 4000 membrane.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBituthene_4000_Waterproofing
    • TuoteperheWaterproofing
    • TuoteryhmäBelow Ground Applications
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-09-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_32
    • Uniclass 2015 -kuvausDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 17
    • OmniClass-nimikeWaterproofing