Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS

• Compact cassette indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ACUH07KUAS / 7,000Btu/h ACUH09KUAS / 9,000Btu/h ACUH12KUAS / 12,000Btu/h ACUH18KUAS / 18,000Btu/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteACUH07-18KUAS
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)245
  • Leveys (mm)570
  • Syvyys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment