Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1

・Inverter Technology

・High Performance Heating

・Cassette Model Fits Into Standard Ceiling Tile

・2-Stage Turbo Fan

・Quiet Operation

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ACUH09LUAS1/ 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ACUH12LUAS1/ 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h ACUH18LUAS1/ 17,100 BTU/h / 21,600 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteACUH09-18LUAS1
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)570
  • Leveys (mm)245
  • Syvyys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC