Julkaise tuotteesi
GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCDN
GENERAL

GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCDN

・High energy saving ・Flexible & easy installation ・Low ambient operation ・Smart device control (Option)
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AGHH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW

    AGHH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW

    AGHH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAGHH09-14KVCDN
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)740
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa