Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJY126-162LELDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELDH

・Slim & Compact Design

・Efficiency in actual operating conditions

・Long pipe length

・Up to 42 indoor units* can be connected.

・Class-leading Low Operating Sound

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY126LELDH / 40.0kW / 40.0kW AJY144LELDH / 45.0kW / 45.0kW AJY162LELDH / 50.0kW / 50.0kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAJY126-162LELDH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1638
  • Leveys (mm)1080
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)217
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Oseania