Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJY162-198HALAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-198HALAH

・High Static Pressure ・Advanced high efficiency technology ・Efficiency in actual operation ・Long piping length ・Non-stop oil recovery operation ・Easier Installation
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162HALAH / 50.0kW / 50.0kW AJY180HALAH / 56.0kW / 56.0kW AJY198HALAH / 61.5kW / 61.5kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAJY162-198HALAH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)414
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa