Julkaise tuotteesi
FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Models are now available with environment-friendly R32 refrigerant.

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOTH24KBCA3
  • TuoteperheMulti Split Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)716
  • Leveys (mm)820
  • Syvyys (mm)315
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)46
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Oseania