Julkaise tuotteesi
FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX

・Slim & Compact design indoor unit & outdoor unit

・Improved installation flexibility

・High Efficiency & Quiet operation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU42RGLX / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOU48RGLX / 48,000Btu/h / 53,000Btu/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOU42-48RGLX
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1290
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)95
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC