Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU9-12RL2
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU9-12RL2

・115v Inverter

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU9RL2 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h

    AOU12RL2 / 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOU9-12RL2
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)540
  • Leveys (mm)660
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)26
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC