Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUG09-15LZAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUG09-15LZAS1

・Built-in Wireless LAN control

・Energy Saving Program (ESP)

・Programmable Remote

・Powerful Heating

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUG09LZAS1 / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AOUG12LZAS1 / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AOUG15LZAS1 / 14,500 BTU/h / 18,000 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOUG09-15LZAS1
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)632
  • Leveys (mm)799
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)39
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC