Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1

・Compact and lightweight outdoor unit ・Small, lightweight outdoor unit ・Slim & Compact design ・Easy installation (Compact & Lightweight)
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KPAS1 / 9000BTU/h / 10000BTU/h AOUH12KPAS1 / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOUH09-12KPAS1
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)541
  • Leveys (mm)663
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)26
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment