Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT AOUH18KNAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18KNAS1

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity AOUH18KNAS1 / 18,000Btu/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOUH18KNAS1
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)542
  • Leveys (mm)799
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment