Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling mixed Capacity / Heating mixed Capacity AOUH36KWBH4 / 35200BTU/h / 36400BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOUH36KWBH4
  • TuoteperheMulti Split Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutodoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)998
  • Leveys (mm)940
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)70
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment