Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA

・Small and light weight outdoor unit

・Advanced high efficiency technology

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easy Installation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH24KHTA / 7.1kW / 8.0kW ARTH30KHTA / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KHTA / 10.0kW / 11.2kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARTH24-36KHTA
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)1050
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Oseania