Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARTH30-54KMTAP
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)240
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Oseania