Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

・Slim & Compact design

・Easy maintenance

・Low energy consumption by high efficiency DC fan motor

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARUM24-36TLAV2
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)1135
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)39
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC