Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE VRF ARUX030-036KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUX030-036KSA2

・Slim design ・Compact and lightweigth outdoor unit ・Wide range of static pressures ・Auto Louver Grille Kit ・Link up with a variety of central control system(Option)
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUX030KSA2 / 30000BTU/h / 3400BTU/h

    ARUX036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARUX030-036KSA2
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1219
  • Leveys (mm)533
  • Syvyys (mm)533
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)58.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment