Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

・10°C heat

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASEH05KNCA
  • TuoteperheMulti Split Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)784
  • Syvyys (mm)222
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment