Julkaise tuotteesi
GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA030GTEH(-U) / 9.0kW ASGA034GTEH(-U) / 10.0kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASGA030-034GTEH-U
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)340
  • Leveys (mm)1150
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka