Julkaise tuotteesi
FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA

4.6 / 5 tähteä4.6(81 arvostelua)

・“Vertical airflow” provides powerful floor level heating.

・“Horizontal airflow” does not blow cool air directly at the occupants in the room.

・Air conditioner filter features

・Flexible Installation

・Low ambient operation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG18LFCA / 5.2kW / 6.3kW

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASYG18LFCA
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)320
  • Leveys (mm)998
  • Syvyys (mm)238
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa