Julkaise tuotteesi
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA

Elegant & smart square design

High energy saving

Comfortable airflow & Quiet operation

Smart device control

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYH07KNCA / 2.0kW / 2.5kW ASYH09KNCA / 2.5kW / 2.8kW ASYH12KNCA / 3.4kW / 3.8kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASYH07-12KNCA
  • TuoteperheMulti Split Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)784
  • Syvyys (mm)222
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment