Julkaise tuotteesi
FUJITSU SPLIT ASYG07-14KMCC
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG07-14KMCC

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Smartphone Control (Option)

・Comfortable airflow & Silent operation

・Smart device Control (Option)

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 4 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG07KMCC / 2.0kW / 2.5kW
    ASYG09KMCC / 2.5kW / 2.8kW
    ASYG12KMCC / 3.4kW / 4.0kW
    ASYG14KMCC / 4.2kW / 5.4kW

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSPLIT_ASYG07-14KMCC
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)834
  • Syvyys (mm)222
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC