Julkaise tuotteesi
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

・Large screen and simple display

・System overview

Tekniset tiedot
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUTY-RCRGZ1
  • TuoteperheControl System
  • TuoteryhmäIndividual control
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)86
  • Leveys (mm)86
  • Syvyys (mm)44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)0.13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa