Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJY126-162LELBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELBH

  • Low noise in consideration for the nearby residents
  • Space saving
  • Flexible installation
  • Efficiency in actual operation
  • Long piping length
  • Up to 42 units* can be connected (*6 HP model)
  • Top Class Low Operating Sound
Tekniset tiedot
  • The RFA file included 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY126LELBH / 14HP / 40.0kW / 45.0kW

    AJY144LELBH / 16HP / 45.0kW / 50.0kW

    AJY162LELBH / 18HP / 50.0kW / 55.0kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVRF_AJY126-162LELBH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1638
  • Leveys (mm)1080
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)217
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC