Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJY162-216GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-216GALDH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162GALDH / 50.4kW / 50.4kW AJY180GALDH / 56.0kW / 56.0kW AJY198GALDH / 61.5kW / 61.5kW AJY216GALDH / 67.0kW / 67.0kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVRF_AJY162-216GALDH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)1860
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)524
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa