Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJY378-396GALBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALBH

  • System Outline
  • High Operating Energy Efficiency
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Ideal heat exchanger path control
  • Sophisticated operation control
  • Flexible piping connection
  • Flexible installation of RB unit 


Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY378GALBH / 42HP / 118.0kW / 131.5kW
    AJY396GALBH / 44HP / 123.5kW / 137.5kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVRF_AJY378-396GALBH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1690
  • Leveys (mm)3410
  • Syvyys (mm)765
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)834
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa