Julkaise tuotteesi
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

Tekniset tiedot
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMinimodulo
  • TuoteperheFOUNDATIONS
  • TuoteryhmäFoundation products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10
  • Uniclass 2015 -kuvausFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadon Mitigation