Julkaise tuotteesi
Automaattinen Liukuovi (ohut runko) - Yhden - Kun sivupaneelit - In seinä - SL / PSA
Automaattinen Liukuovi (ohut runko) - Yhden - Kun sivupaneelit - In seinä - SL / PSA

    Automaattinen Liukuovi (ohut runko) - Yhden - Kun sivupaneelit - In seinä - SL / PSA

    4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)
    Liukuovien ohuella kehyksiä tarjoavat ihanteellisen yhdistelmän solakka muotoilu ja hyvän kestävyyden. Hoikka PSA-profiili tarjoaa lasin täydellisen suojan, sekä rakennusten sisällä ja ulkona.
    Tekniset tiedot
    • Automaattinen liukuovi asennus matalaprofiilinen runko Gilgen automaattinen liukuovi asennus matalaprofiilinen runko Gilgen automaattinen liukuovi asennus, TÜV-testattu mukaisesti EN 16005 ja DIN 18650. Gilgen SL liukuovi käyttöyksikön yhdessä gilgen PSA profiili järjestelmä. Elegantti, integraatiota liukuovi käyttöyksikön, kaikki aktivoimalla komponenttien, anturielementtejä ja lehtiä profiileja. Digitaalinen ohjausyksikkö kosketusnäyttö. Elektroninen ohjausyksikkö, jossa on automaattinen palauttaminen ennalleen ja pysäyttäminen mekanismi tarjoaa kuilu-vaaran tunnistus. Sopii liitettäväksi kautta BUS konfiguraatio tai tavanomaiseen johdotusjärjestelmään. Melunvaimennus / tärinää vaimennetaan käyttöjärjestelmä. Hiljaisten hammashihnan. Käyntialustaan ​​vastapaineella rullat, korkeus / syvyys säädettävä () 100 mm aseman tapauksessa korkeus () 140 mm aseman tapauksessa korkeus () 140 mm aseman tapauksessa korkeus teleskooppinen liukuovi Ajaa tapauksessa päällyste Vakio: sarana-tyyppinen alumiini käyttöyksikön tarkoitettavan suunniteltu helposti huollettavaksi pääsy, jossa mekaaninen pidätyslaite järjestelmään ja pudota ennaltaehkäisyyn. Valinnainen: () Asennus alakaton: Kestävä alumiini peitteellä, joka voidaan poistaa alla. Otsikko laatikko on täysin integroitu alakaton. () Lukittava aseman tapauksessa kattaa kanssa sulkusylinteri. Ovilehdellä ja kiinteät sivulevyt Sisäkorkeus (mm): .......... Hyötyleveys (mm): .......... Järjestelmän kokoonpanon: () Yksilehtiset, vasenkätinen () Yksilehtiset, oikeakätinen () Kaksilehtisiä Muodostettu teleskooppinen liukuovi: () Kaksilehtisiä, vasenkätinen () Kaksilehtisiä, oikeakätinen () Neljän lehtien Sivupaneelit: () Kanssa kiinteän sivulevyn (t) () Ilman sivupaneeli Suojaus lehdet: () Slimline, kaikki-lasi suojaa lehdet saranoidussa muodossa (suunniteltu Henkilönsuojaimet avattaessa liukuovi lehdet). ÄLÄ käytä yhdessä teleskooppi kokoonpano! Gilgen PSA lehtiä profiilijärjestelmillä Monipuolinen runko ohut, mutta kestävä, alumiiniprofiilien. Pystysuora välinen lukitus liukuovi lehdet ja sivupaneelit kasvaa turvallisuus suljetussa asennossa, takaa vakauden ja antaa suojan luonnoksia. Kuivaa lasitus kumitiivisteet että nopea ja yksinkertainen vaihto, kun vaaditaan, lasista tai alumiiniprofiileista. Lasi saatavilla paksuus 6 mm, 8 mm tai 10 mm. Lasin tyyppi: ................... / Lasi paksuus: .......... (6/8/10 mm) Pintakäsittely () Pulverimaalattu RAL värit: ... .. () Pulverilakattu NCS värit: ... .. () Alumiini, anodisoitua viimeistely E6 / EV1 () Alumiini, värillinen anodisoitu viimeistely. Värikoodi: ... .. bottom ohjausradan () Lateral kiinteän pisteen ohjaimet () Kun täyspitkä, flush-tyyppinen kisko upotettu lattian, luotettavan toiminnan ja lisääntynyt kestävyys tuulen paineen ja pakotetun aukko. Ovilehtien ohjataan koko leveydellä ja ohjainkisko on vaihdettava. Valinnainen: () Lämmitetty alhaalta ohjausradan estää kerääntymisen jäätä. () Valutettu pohjassa ohjaavan väylän järjestelmien alttiina säälle.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • TuoteperheAutomatic Sliding Doors
    • TuoteryhmäAutomatic Sliding Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Automaattiset ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiAutomatic doors
    • UNSPSC-koodi30171510
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors