Julkaise tuotteesi
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Tilting mirror with accident-proof reflecting surface - steel frame
Tekniset tiedot
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD0025-01
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)8.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815