Julkaise tuotteesi
UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

washbasin Flight with pre-assembled fixed bracket without overflow
Tekniset tiedot
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD0285-01
  • TuoteperheWash basins
  • TuoteryhmäErgonomic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolymer
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815