Julkaise tuotteesi
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    45° safety handle cm. 40x40 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Tekniset tiedot
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLEX-XMA4-94
    • TuoteperheSupporting bars
    • TuoteryhmäLEX
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)360
    • Leveys (mm)685
    • Syvyys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusErillinen varuste
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815