Julkaise tuotteesi
SAFETY HANDLE ZM200/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM200/01

safety linear handle cm. 200 - Classic antibacterial white series
Tekniset tiedot
  • handle linear safety, made up of one piece, without joints, with central reinforcement, made of steel tube ø32x1,5 treatment with anti-corrosion and coating with epoxy polyester anti-wear material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio goman, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes steel inox430 "anti-vandal" function. dimension cm. 200. CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150 kg. type Goman code ZM200/01
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZM200-01
  • TuoteperheSupporting bars
  • TuoteryhmäCLS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)75
  • Leveys (mm)2000
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliPolyesterihartsi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)3.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815