Julkaise tuotteesi
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

FOLDING BAR SHADE CM. 60
Tekniset tiedot
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSH-B60-31
  • TuoteperheFolding and fixed bars
  • TuoteryhmäSH
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)2.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars