Julkaise tuotteesi
Oil Drum
Oil Drum
    Götessons

    Oil Drum

    Peltiruukkuihin sisältyy kansi. Kanteen painatettu yrityksen logo antaa ruukulle persoonallisen ilmeen, jota voi hyödyntää esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja yleisissä tiloissa.
    Tekniset tiedot
    • Saatavana kolmessa koossa: Suuri: K. 860 mm, L: 600 mm. Keskikokoinen: K. 810 mm, L: 480 mm. Pieni: K. 590 mm, L: 400 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteplatfat
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäFlower Pot
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)860
    • Leveys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS