Julkaise tuotteesi
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/D
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/D

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Suspended (Surface-mounted) N
    Valve protection cabinet DN52

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteswsp_n1_d
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
    • IFC-luokitusLohko
    • UNSPSC-nimiCirculation pump spare parts
    • UNSPSC-koodi40151726
    • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Hydrants
    • OmniClass-numero23-29 25 13 11
    • OmniClass-nimikeDry Barrel Fire Hydrants

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Aasia Oseania