Julkaise tuotteesi
DX ERV

DX ERV

Double flow air handling unit, allows the recovery of heat and humidity from the ambient air and transfer it to the fresh incoming air, to avoid any waste. This improves the energy efficiency of the air conditioning system. ventilation and reduce the heat load of the heating and cooling system.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDX-ERV
  • TuoteperheIndustrial
  • TuoteryhmäVRF - Indoor units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-12
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 17 13 15
  • OmniClass-nimikeUnitary Air Conditioning Equipment