Julkaise tuotteesi
VERSATI IV MB

VERSATI IV MB

The Versati Monobloc system is easy to install as it consists of only one outdoor unit. It can be installed with floor-radiant, radiators, fan coils, and can generate DHW by adding a water tank. Available in power ranging from 4 kW to 16 kW. It is an ideal heat pump for houses or apartments.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVERSATI-IV-MB
  • TuoteperheDomestic
  • TuoteryhmäATW - Outdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-12
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • OmniClass-numero23-33 39 17 13 15
  • OmniClass-nimikeUnitary Air Conditioning Equipment