Julkaise tuotteesi
AVALON
AVALON
AVALON
AVALON
    Grespania

    AVALON

    Porcelain tile, cement effect, five colours and five different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Colours: White, Cement, Anthracite, Taupe, Marengo

      Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15, 7x28

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAVALON
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317